Innsats vippe-kontrollbryter 10 AX 250 V~ med oransje LED-belysningselement 230 V~ universal-utkoblingsvendebryter

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
med festeklør
Bestillingsnr 3116 00
3116 00
EAN 4010337038955
PE 10/100
PS 01
uten festeklør
Bestillingsnr 3826 00
3826 00
EAN 4010337039037
PE 10
PS 01
 
Nyhet. Klar til levering fra 08/2024.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde
3116 00:
32 mm
3826 00:
23 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.