Innsats vippebryter 10 AX 250 V~ utkoblingsbryter 2-polet

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
med festeklør
Bestillingsnr 3102 00
3102 00
EAN 4010337038672
PE 10
PS 01
uten festeklør
Bestillingsnr 3812 00
3812 00
EAN 4010337038689
PE 1
PS 01
 
Nyhet. Klar til levering fra 08/2024.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde
3102 00:
32 mm
3812 00:
23 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.