Kobler to KNX-linjer / segmenter / områder med hverandre datateknisk og sikrer galvanisk isolasjon mellom disse linjene / segmentene / områdene.
Kan betjenes som områdekobler, linjekobler, segmentkobler eller forsterker ved adressering.
Bruk som en segmentkobling for å utvide en linje til å inkludere flere linjesegmenter, hvorved en filtertabell kan konfigureres for linjesegmentet.
Filterfunksjoner for gruppetelegrammer og fysisk adresserte telegrammer kan konfigureres separat i ETS.
Manuell betjening for å deaktivere filterfunksjonene (separat for gruppetelegrammer og fysisk adresserte telegrammer).
Visning av gjeldende driftsmodus og status for filterfunksjonene ved hjelp av flerfargede statuslysdioder.
Filtrering, videresending og blokkering av krypterte og ukrypterte telegrammer uavhengig av idriftsettelse som et KNX Data Secure-produkt.
Sikker proxy for å koble til en ukryptert og kryptert linje (f.eks. når den brukes mellom en bygning (ukryptert linje) og uteområdet (kryptert linje)) eller når du bruker to enheter for å lage en sikker bro mellom to ukrypterte linjer.
Automatisk innstilling av funksjonaliteten som en sikker proxy i ETS6 etter sikker igangkjøring ved hjelp av et apparatsertifikat.
Prosjektering og igangkjøring av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 når den brukes som områdekobler, linjekobler eller forsterker. Med ETS 6 fra versjon 6.1.0 (anbefaling) tilleggsbruk som segmentkobler eller sikker proxy.
Tekniske data
KNX medium:
TP256
Nominell spenning
KNX:
DC 21 til 32 V SELV
Strømforbruk KNX
overordnet linje:
9 mA
underordnet linje:
5 mA
Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
Merknader
KNX Data Secure-kompatibel.
Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).
Leveringsomfang
Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
Mål
Delingsenheter (DE):
1
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.