Røykvarsler Dual Q

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Renhvit glansetBare for land med offisielt språk de, fr, it eller nl.
Bestillingsnr 2336 02
2336 02
EAN 4010337014591
PE 1
PS 03
 

Valgfritt tilbehør

Strengere kvalitetskriterier og teknisk videreutvikling innen røykvarslere vises av Q-kontrollmerket. Den nye merkingen Q-Label er et uavhengig og produsentnøytralt kvalitetssymbol for røykvarslere som er testet spesielt for bruk i lang tid. Den nyeste generasjonen røykvarslere fra Gira oppfyller kriteriene til det nye kvalitetssymbolet Q-Label. Røykvarslerne fungerer etter fotoelektrisk prinsipp om spredt lys uten radioaktive preparater. Røykvarslerne registrerer røykutvikling tidlig og varsler før røykkonsentrasjonen kan bli farlig for mennesker. Alarmeringen skjer i form av en høy, pulserende alarmlyd og en blinkende LED.

Egenskaper

Egenskaper

  • Skal kun brukes i private boenheter eller boliglignende omgivelser i henhold til DIN 14676.

Q-Label

  • Testet for lang levetid og reduksjon av falske alarmer.
  • Økt stabilitet, f.eks. mot ytre påvirkning.
  • Fast innebygd batteri med levetid på opptil 10 år.
  • KonstruksjonAiht. DIN EN 14604.
  • KRIWAN-typegodkjenning.
  • Batteridrevet kombinert røyk- og temperaturvarsler.
  • Forskjellig alarmering ved brann- og varmealarm.
  • Varmeregistrering med maksimal- og differensialfunksjon.
  • Dempet alarmsignal (ca. 75 dB (A)) ved funksjonstest.
  • Integrert funksjonsknapp for f.eks. alarmkvittering, funksjonstest og lydutkobling.
  • Røykregistreringen kan kobles ut.
  • Automatisk selvtest av røykanalysen med sporing av tilsmussing.
  • Smuss- og feilindikator.
  • Opptil 12 t forsinket signalisering ved teknisk feil når det er mørkt.
  • Visning for svakt batteri.
  • Trådbundet kobling av opptil 40 røykvarslere i nettverk er mulig.
  • Et modulgrensesnitt for tre valgfrie moduler (KNX-modul, trådløsmodul, relémodul) ved samtidig bruk av nettilkoblingsklemmen.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
via batteriet til en røykvarsler

Batterilevetid:
opptil 10 år (etter aktivering)

Lydsignal:
Alarm: minst 85 dB (A)

Visuelt signal:
lysring (rød LED)

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +55 °C

Innbyggingshøyde:
maks. 6 m

Kapslingsgrad:
IP42

Bruksområde:
DIN 14676

Standarder:
DIN 14604
Konstruksjon:
A

Batteri
Type:
U9VL-J-P
UN-nr.:
3091

Mål i mm

Hus: Ø 125 H 48

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira røykvarsler
Mer


Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 233602

RFA, 368 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 233602

IFC, 49 Kb

Laste


Røykvarsler Dual Q
Bruksanvisninger

Monterings- og bruksanvisning

Bestillingsnr 2336 02
2346 02

PDF, 641 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Smoke alarm device Dual Q
Operating instructions

Installation and operating instructions

Bestillingsnr 2336 02
2346 02

PDF, 444 Kb

Laste


Smoke alarm device Dual Q
Certificates

Declaration of performance according to regulation of construction products (EU) No. 305/2011

Bestillingsnr 2336 02
2346 02

PDF, 242 Kb

Laste


Smoke alarm device Dual Q
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 2336 02
2346 02

PDF, 242 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger