Gira One-server

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2039 00
2039 00
EAN 4010337114062
PE 1
PS 25
 
Nyhet.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Oppstartsserver for maksimalt 200 Gira One-enheter.
  • Visualiseringsserver for mobile enheter (iOS og Android).
  • Gira Smart Home-app tilgjengelig også for PC med Windows-operativsystem.
  • Forbrukere som visualiseres i Gira Smart Home-appen: kobling, dimming, garasjeport, døråpner, persienne, rullegardin, markise, takvindu, takkuppel (med og uten posisjonering), gulvvarme (elektrisk), gulvvarme (vannbåren), radiator (elektrisk), radiator (vannbåren) gulvvarme/-kjøling (vannbåren), varme-/kuldebehovsmelding, visning av binær status (på, av), statusvisning med desimaler (faktisk temperatur)
  • Gruppestyring (kobling, dimming, persienne, rullegardin, markise, takvindu, takkuppel), scener, IP-kamera, Sonos-audiostyring Philips hue, eNet SMART HOME.
  • Automatisk prosjektdokumentasjon.
  • Automatisk sluttkundedokumentasjon.
  • Integrert diagnosefunksjon:
    • Bussmonitor for styring av enheter og forbrukere.
    • Telegrammonitor med sirkulær buffer for lagring av opptil 500 000 telegrammer.
  • Opptil 250 forbrukere kan styres via Gira Smart Home-appen per prosjekt.
  • Opptil 250 koblingsur, hvert av dem med 10 koblingstidspunkter, som brukeren kan stille inn i appen.
  • Opptil 62 brukere kan opprettes i brukeradministrasjonen.
  • Tilstedeværelsessimulering med simuleringsstart på tilsvarende tidspunkt på dagen.
  • Tilkobling til Sonos med maksimalt 8 Sonos-rom inkl. tilordning og valg av favoritter.
  • Tilkobling til Philips hue med maksimalt 30 hue-forbrukere eller maksimalt 5 hue Bridges.
  • Tilkobling av maksimalt 20 IP-kameraer.
  • Tilkobling av en eNet SMART HOME-server med maksimalt 100 eNet koblings-, dimme- og skjermingsforbrukere.
  • Samtidig tilgang til Gira One Server fra 100 mobile enheter.
  • App som kan betjenes intuitivt, og med brukergrensesnitt som kan tilpasses av brukeren:
    • Individuelt favorittområde.
    • Enkel parametrisering av tidsur og scener.
    • Enkel tilpasning av funksjoner og rom (sortering, betegnelser, symboler, parametere, rom- og installasjonstilordning).
    • Mer enn 400 symboler tilgjengelig for individualisering av visualiseringen.
    • Temperaturvisning i topplinjen (innvendig og utvendig temperatur).
    • NFC-tag for å åpne individuelle scener.
    • Automatisk fastlegging av posisjon med GPS for astrofunksjon.
    • Aktivering av fjerntilgang og frigivning for andre brukere.
    • Aktivering av fjernvedlikehold for elektriker.
    • Brukeradministrasjon med administrasjon av rettigheter for enkelte brukere.
    • PIN-sikring for systeminnstillinger i Gira Smart Home-appen.
    • Passord for Gira One-server kan endres via Gira Smart Home-appen som administrator.
    • Opptil 50 scener med 64 scenevarianter hver.
  • Tilgang til flere profiler i Gira Smart Home-appen (Gira One, Gira X1).
  • Tidsbesparende idriftsetting:
    • Prosjektering og idriftsetting foretas via den nye Gira Project Assistant (fra GPA versjon 5). Gira Project Assistant kan lastes ned gratis fra Giras nedlastingsområde.
    • Assistentveiledet prosjektering trinn for trinn muliggjør svært enkel oppstart av Gira One-systemet.
    • Offline-idriftsetting med GPA: Forberedelser ved skrivebordet allerede før du har enheten. Innlasting lokalt hos kunden etter at enhetene er installert.
    • Rask endring eller oppdatering av prosjekter mulig under løpende drift uten nystart av enheten.
  • Lesing av det gjeldende prosjektet ved bruk av GPA.
  • Prosjektsikring:Automatisk lagring av en prosjektkopi på Gira One-serveren.
  • Kontinuerlige funksjonsutvidelser/oppdatering via kostnadsfrie fastvare- og programvareoppdateringer.
  • To RJ45-kontakter med svitsjfunksjonalitet støtter en enkel gjennomgang for patchkabelen.
  • Basert på den internasjonalt anerkjente Smart Home-standarden KNX.

Høy sikkerhet:

  • Integrert, sikker fjerntilgangsfunksjon for Gira Smart Home-appen.
  • Integrert, sikker fjernvedlikeholdsfunksjon med Gira Project Assistant.
  • Enhetspassordet beskytter Gira One-serveren mot uautorisert tilgang.
  • Den krypterte TLS-dataoverføringen mellom Gira Smart Home-appen og Gira One-serveren og mellom GPA og Gira One-serveren hindrer at uvedkommende kan lese innholdet.
  • Den krypterte busskommunikasjonen (KNX Data Secure) mellom Gira One-enheter og Gira One-server beskytter mot at uvedkommende får tilgang til og manipulerer bygningsautomasjonen.

Tekniske data

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Testspenning:
4 kV (KNX/EIB-bussledning)

Nominell spenning:
DC 24 til 30 V

Inngangseffekt:
2 W

IP-kommunikasjon:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Støttede protokoller:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Tilkoblinger:
IP: 2 kontakter RJ45

Tilkoblinger:
Gira One-buss: Tilkoblings- og forgreningsklemme

Omgivelsestemperatur:
0 °C til +45 °C

Strømforbruk:
70 mA
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
Gira One
ABC-bøker / systemprinsipper

Grunnleggende system

Bestillingsnr

PDF, 47.908 Kb

Laste


Gira One Server
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Bestillingsnr 2039 00

PDF, 280 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira One
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 52.532 Kb

Laste


Gira One Server
Operating instructions

Installation and operating instructions

Bestillingsnr 2039 00

PDF, 280 Kb

Laste


Gira One Server
Technical Documentation

Technical documentation

Bestillingsnr 2039 00

PDF, 633 Kb

Laste


Gira One Server Firmware-Update
Software

To perform the update the Gira Project Assistant V 5.0 is required.

Bestillingsnr 2039 00

ZIP, 54.809 Kb

Laste


Gira Project Assistant (GPA)
Software

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1, DCS-IP data interface and Alarm Connect security system.

Bestillingsnr

ZIP, 1.124.002 Kb

Laste


Gira Smart Home Windows Client 32 Bit
Software

Gira Smart Home App for Windows PC

Bestillingsnr 2096 00
2039 00

EXE, 60.845 Kb

Laste


Gira Smart Home Windows Client 64 Bit
Software

Gira Smart Home App for Windows PC

Bestillingsnr 2096 00
2039 00

EXE, 63.707 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger