Gira G1 24 V

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
glass svart
Bestillingsnr 2077 05
2077 05
EAN 4010337014287
PE 1
PS 36
glass hvit
Bestillingsnr 2077 12
2077 12
EAN 4010337014317
PE 1
PS 36
 

Alternative description

Nødvendig tilbehør

For integrering som KNX-rombetjeningsenhet

IP-ruter KNX

For integrering i eNet

server DIN

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Gira G1 er en allsidig rombetjeningsenhet for visualisering og betjening av en rekke bygningsfunksjoner. Brukes i KNX systemet og i Gira porttelefonsystemet eller som klient. Funksjonsomfanget avhenger av fastvaren som brukes.
Du finner det nøyaktige funksjonsomfanget i Giras nettkatalog samt i den tekniske apparatdokumentasjonen.

Egenskaper

Egenskaper

  • Betjenes via bevegelsesfølsom multiberøringsskjerm.
  • Tilkobling og kommunikasjon skjer via LAN eller WLAN, uavhengig av variant.
  • Integrert høyttaler.
  • Integrert mikrofon med ekkokompensasjon.

Innsatsmuligheter og kombinasjoner

  • GIRA G1 er et flerfunksjonelt rombetjeningsapparat med følgende funksjoner og kombinasjonsmuligheter:
  • KNX-rombetjeningsapparat
  • Svarapparat video
  • Klient for følgende systemer / Server / HomeServer – eNet – X1
  • Integrering av Internett-tjenester.

Egenskaper som KNX-rombetjeningsenhet

  • Brukergrensesnitt som er intuitivt å bruke og som kan tilpasses av sluttbrukeren.
  • Systeminnstillingene er beskyttet med PIN-kode.
  • Betjening av brytere, taster, dimming (relativt og absolutt), dimming (inkl. RGB, RGBW og Tunable White), persienne- og rullegardinstyring, verdigiver, sceneunderenhet.
  • Statusvisning, visning av dato og klokkeslett, visning av inne- og utetemperatur.
  • Opptil 150 funksjoner (seks funksjonsmapper hhv. rom med opptil 25 funksjoner hver).
  • Over 320 funksjons-ikoner.
  • Opptil 125 uketidsrur med à 10 koblingstidspunkter.
  • Styring av IP-kameraer.
  • Audiostyring.
  • PIN-kode for systeminnstillinger
  • Romtermostat i kombinasjon med temperaturfølermodul (ekstrautstyr) eller KNX-apparater til måling av romtemperaturen, f.eks. tastsensor 3 Komfort.
  • Inntil 150 termostatforlengelser i kombinasjon med tastsensor 3 Plus for KNX eller CO2-sensor for KNX for måling og regulering av romtemperatur.
  • Driftsmåter: komfort, standby, natt og frost- hhv. varmebeskyttelse med respektive nominelle temperaturverdier (for oppvarming og/eller kjøling).
  • Driftsmodusene kan tilpasses individuelt.
  • Komforten kan forlenges med tilstedeværelsesknappen.
  • Omkobling mellom frost- og varmebeskyttelse via vindusstatus.
  • Termostat-informasjon vises.
  • Reguleringsparameter for PI-regulator og 2-punktsregulator kan stilles inn.
  • Oppvarmingsur som uketidsur med 28 koblingstidspunkter.
  • Romtermostat-understasjon for sauna-drift.
  • Romtermostatunderenhet for aktivering av klimaanlegg (Fancoil) i forbindelse med en KNX-Gateway for klimaanlegg.
  • Innstilling av nominell temperatur, luftstrøm (retning, intensitet) og driftsmodus.

Egenskaper som svarapparat Video

  • Kameraomkobling: direkte valg blant de tilkoblede fargekameraene.
  • Aktivering av døråpneren.
  • Slå ringetone på og av.
  • Ringetone kan velges blant 10 melodier.
  • Mottak av anrop.
  • Innstilling for ringetone- og talevolum.
  • Internanrop.
  • Etasjeanrop kan utløses via tastsensor for KNX.

Egenskaper som svarapparat med SIP-klient

  • Klientfunksjon for eksterne SIP-systemer fra f. eks. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • SIP direkteanrop eller mulig via kontrollenhet
  • 64 internanrop mulig, f.eks. til vaktmesteren
  • Early Media- støtte for videobilde

Integrering av Internett-tjenester.

  • Gira værportal: Visning av værprognoser for opptil fem steder (krever internettforbindelse).

Gira G1 også brukes som klient for følgende systemer/servere:
HomeServer Client

  • Avhengig av konfigurasjon kan man bruke Gira G1 som klient i anlegg med en Gira HomeServer. Etter aktivering emulerer Gira G1 brukergrensesnittet til Gira HomeServer. Slik blir så godt som alle funksjonene som er tilgjengelig i produktserien Gira HomeServers støttet, også slike som svarapparatvideo== og online-værtjeneste.

eNet klient

  • Avhengig av konfigurasjon kan man bruke Gira G1 som klient i anlegg med en eNet-server. Etter aktivering emulerer Gira G1 brukergrensesnittet til eNet SMART HOME-systemet. Slik blir alle funksjonene i eNet SMART HOME-systemet støttet, også slike som svarapparatvideo== og online-værtjeneste.

X1 klient

  • Avhengig av konfigurasjon kan man bruke Gira G1 som klient i anlegg med en Gira X1. Etter aktivering emulerer Gira G1 brukergrensesnittet til Gira X1. Slik kan opptil 250 X1-funksjoner støttes.
  • I tillegg til enhetsstyringens X1-funksjoner er følgende funksjoner tilgjengelige i Gira G1 brukt som Gira X1-klient:
    Direktefunksjon
    Gira dørkommunikasjon
    Online-værtjeneste
    Gira-sikkerhetssystemet Alarm Connect med funksjonene
    • Slå på
    • Slå av
    • Kvittere ut melding
    • Vise alarmer
    • Deaktivere alarmer
  • I bruk som klient er ikke funksjonene til KNX-rombetjeningsenheten tilgjengelige. Det nøyaktige funksjonsomfanget finner du i Giras nettkatalog og den tekniske apparatdokumentasjonen.
  • Gira G1 med innfelt tilkoblingsmodul 24 V WLAN for tilkobling til en egnet ledning (f.eks. til det andre trådparet i KNX-bussledningen).
  • Datakommunikasjon via trådløst lokalnett (WLAN).

Tekniske data

Inngangseffekt
Maks.:
7 W
Vanlig:
4 W
Minimal:
2 W

Spenningsforsyning
PoE-effektklasse 0:
DC 48 V PoE

LAN-standard:
IEEE 802.3af

Tilkoblingsledning
Ethernet-spesifikasjon:
Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7

Display
Type:
TFT
Størrelse:
15,3 cm (6″)
Antall farger:
16,7 M
Oppløsning:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Lysstyrke:
350 cd/m²
Kontrastforhold:
1:500
Synsvinkel:
> 80° rundt

Nærhetsføler
Rekkevidde:
maks. 50 cm
Registreringsområde:
30° horisontalt, 30° vertikalt

KNX Medium:
KNXnet/IP

KNX standard
DPTs-verdigiver:
5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx

Beskyttelsesklasse:
IP21

Monteringsdybde:
32 mm

Omgivelsestemperatur:
0 °C til +45 °C

Spenningsforsyning:
AC/DC 10 til 31 V

WLAN-standard:
IEEE 802.11b/g/n - 2,4 GHz

Tilkoblingsledning
Tråddiameter:
0,6-0,8 mm

Monteringsdybde:
32 mm

Merknader

  • Egner seg kun til bruk innendørs.
  • Anbefalt monteringshøyde: 150 cm fra gulvet.
  • Monteres i dyp apparatboks (elektronikkboks anbefales ved LAN-tilkobling).
  • Kommunikasjonen med KNX-installasjonen skjer utelukkende via KNXnet/IP-standarden.
  • For tilkobling av Gira G1 PoE til KNX installasjonen må det brukes en IP-ruter for KNX. Det kan brukes flere Gira G1 på én IP-ruter for KNX.
  • For tilkobling av G1 230 V eller G1 24 V til KNX-installasjonen er det nødvendig med en Gira IP-ruter for KNX (fra fastvareversjon 3) for å sørge for en pålitelig kommunikasjon i WLAN. For dette er Gira IP-ruteren for KNX (fra fastvareversjon 3) spesielt utstyrt med tilleggsfunksjonen "Pålitelig datakommunikasjon". Det kan brukes flere Gira G1 på én Gira IP-ruter for KNX (fra fastvareversjon 3).
  • Apparater fra indeksversjon I08 er tilrettelagt for KNX Secure (ekstra fastvareoppdatering påkrevet).
  • Først brukt i KNX system fra ETS 5.5 eller høyere.
  • Kan brukes som svarapparat i forbindelse med PTS-IP-gateway.
  • Se teknisk informasjon om nettverksplanlegging i apparatdokumentasjonen ved planlegging av anlegget.
  • Til fastvareoppdateringer brukes Gira prosjektassistenten (GPA). GPA kan lastes ned gratis fra Giras nedlastingsområde.
  • Bruk av tidsurene krever enten en internettforbindelse til en NTP-tidsserver, eller en annen KNX-tidsgiver (f.eks. Gira værstasjon Plus 2074 00).
  • Ved montering av innfelt tilkoblingsmodul PoE anbefaler vi å bruke en koblingsboks.
  • Det trengs en PoE-egnet switch eller ruter, eller en PoE-injektor.
  • Ved dimensjonering av spenningsforsyningen må det ubetinget tas hensyn til den samlede inngangseffekten til alle tilkoblede forbrukere så vel som spenningsfallet via ledningsnettet.

Leveringsomfang

  • Displaymodul, festeramme, innfelt tilkoblingsmodul 24 V WLAN

Mål i mm

Gira G1 (inkl. innfelt nettdel): 97 168 47
Gira G1 (uten innfelt nettdel): 97 168 15
Monteringshøyde: - 1500 -

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira G1
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 207705

RFA, 364 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 207705

IFC, 19 Kb

Laste


Gira G1
Monteringsanvisninger

Monteringsanvisning

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 1.697 Kb

Laste


Gira G1
Produktdatabase

fra ETS 5.5.4 (fra firmware versjon 2.0.442)

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Laste


Gira G1
Bruksanvisninger

Bruksanvisning (fastvareversjon 3.3.88 og høyere)

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 4.936 Kb

Laste


Gira G1 temperaturfølermodul
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2091 00

PDF, 1.259 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Factory reset on Gira G1 via SD card
Software

The file from the ZIP folder can be used to trigger a factory reset on the Gira G1 (up to firmware version 1.4.65).
Please follow the instructions in the PDF file.

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 46 Kb

Laste


Gira G1
Certificates

License agreement

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 92 Kb

Laste


Gira G1
Installation instructions

Installation instructions

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 1.686 Kb

Laste


Gira G1
Product database

from ETS 5.5.4 (from Firmware 2.0.442)

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Laste


Gira G1
Technical Documentation

Technical documentation (firmware version 3.2.148 or higher)

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 7.682 Kb

Laste


Gira G1
Operating instructions

Operating instructions (firmware version 3.3.88 or higher)

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 5.045 Kb

Laste


Gira G1 firmware update
Software

Universal firmware that contains all supported operating modes.
To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required. Please follow the instructions in the enclosed documentation.

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 321.091 Kb

Laste


Gira G1 temperature sensor module
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 2091 00

PDF, 1.238 Kb

Laste


Gira One
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 20.522 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger