Persienneaktuator 8-dobbel AC 230 V / DC 12 – 48 V med manuell betjening for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2161 00
4504064
2161 00
4504064
EAN 4010337059363
PE 1
PS 66
 
Persienneaktuatorer med integrert busstilkobling, manuell betjening og statusvisning for hver utgang. For aktivering av elektrisk drevne persienner, rullegardiner, markiser, ventilasjonsspjeld eller lignende avskjerminger.

Egenskaper

Egenskaper

  • Avskjermingsposisjonen kan aktiveres direkte.
  • Lamellposisjonen kan aktiveres direkte.
  • Egenskaper ved svikt på busspenning og gjenopprettelse av busspenning kan stilles inn.
  • Kjøretidene kan parametreres separat, med kjøretidforlengelse for kjøring til øvre endestilling.
  • Sentral aktivering av alle persienneutgangene er mulig.
  • Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon.
  • Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet.
  • Tilordning til opptil fem forskjellige sikkerhetsfunksjoner (tre vindalarmer, én regnalarm, én frostalarm), alternativt med syklisk overvåking.
  • Tvangsstillingsfunksjon mulig for hver persienneutgang.
  • Bruk i scener er mulig, maks. åtte interne scener per kanal kan parametreres.
  • Minnefunksjon for lysscener.
  • Solskjermingsfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner kan aktiveres.
  • Utvidet solskjerming med omfattende styrefunksjoner.
  • Kan integreres i bygningens temperaturstyring.
  • De enkelte utgangene sperres manuelt eller via buss.
  • Aktive eller passive (objekt kan leses ut) sykliske tilbakemeldingsfunksjoner.
  • Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning.
  • For strømnettspenning AC 230 V (8-kanals) eller sikkerhetslavspenning DC 12 til 48 V (4-kanals).
  • Tilkobling av forskjellige faseledere.
  • Uavhengig aktivering av persienneutgangene.
  • Automatisk registrering av avskjermingskjøretid ved AC 230 V-motorer med mekaniske endeposisjonsbrytere.

Tekniske data

KNX Medium:
TP256

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Last:
Skruklemmer

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Koblingsspenning AC.:
AC 230 V, 50/60 Hz

Slutte- og bryteevne AC 230 V:
6 A / AC1

Koblingsspenning DC:
DC 12 til 48 V

Koblingskapasitet
DC 12/24 V:
6 A
DC 48 V:
3 A

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Merknader

  • Montering på DIN-skinne.
  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveringsomfang

  • KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 8
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
Bestillingsnr 216100

IFC, 163 Kb

Laste


Persiennereléer tavlemontert
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 1.107 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Blind actuator, 2-gang/4-gang/8-gang 230 V AC
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 1039 00
2152 00
2161 00

PDF, 1.942 Kb

Laste


blind actuator, 8-gang 230 V AC/24-48 V DC with manual activation
Product database

Product database from ETS2, 810 kbyte.

Bestillingsnr 2161 00

VD2, 810 Kb

Laste


blind actuator, 8-gang 230 V AC/24-48 V DC with manual activation
Product database

Product database from ETS3.0d, 783 kbyte.

Bestillingsnr 2161 00

VD4, 783 Kb

Laste


Blind actuators DRA
Operating instructions

Operating manual.

Bestillingsnr 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 1.107 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger