Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

System 3000 touchpåsats
System 55


kremhvit glanset
Bestillingsnr 5365 01
EAN 4010337096856
PE 1/5
PS 02

renhvit glanset
Bestillingsnr 5365 03
EAN 4010337096863
PE 1/5
PS 02

Renhvit silkematt
Bestillingsnr 5365 27
EAN 4010337096887
PE 1/5
PS 02

antrasitt
Bestillingsnr 5365 28
EAN 4010337096894
PE 1/5
PS 02

aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5365 26
EAN 4010337096870
PE 1/5
PS 02

svart matt
Bestillingsnr 5365 005
EAN 4010337096917
PE 1/5
PS 02

grå matt
Bestillingsnr 5365 015
EAN 4010337107071
PE 1/5
PS 02

edelstål
Bestillingsnr 5365 600
EAN 4010337096900
PE 1/5
PS 02

Nyhet. Kan leveres fra 01/2021.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Styres med lett berøring eller sveiping på brukergrensesnittet.
  • Tre lysstyrkeverdier kan lagres, med System 3000 dimmeinnsats.
  • Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyringsinnsats.
  • Sperrefunksjon, med System 3000 persiennestyreinnsats.
  • Statusvisning via LED-lyslist som viser lysstyrke eller avskjermingsposisjon.
  • Permanent eller kortvarig statusvisning (statusvisningen slukker etter 5 sekunder uten berøring).
  • Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats eller underenhetsinnsats 3-tråds.

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
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
Touchpåsats
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
5365 ..
Filformat
PDF
Filstørrelse
390 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
4.415 Kb

Touch top unit
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
5365 ..
Filformat
PDF
Filstørrelse
391 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten