Сенсорная накладка System 3000
System 55

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 5365 01
5365 01
EAN 4010337096856
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Белый глянцевый
Арт. № 5365 03
5365 03
EAN 4010337096863
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Белый матовый
Арт. № 5365 27
5365 27
EAN 4010337096887
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Антрацитовый
Арт. № 5365 28
5365 28
EAN 4010337096894
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Цвет «алюминий»
Арт. № 5365 26
5365 26
EAN 4010337096870
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Черный матовый
Арт. № 5365 005
5365 005
EAN 4010337096917
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Серый матовый
Арт. № 5365 015
5365 015
EAN 4010337107071
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Нержавеющая сталь
Арт. № 5365 600
5365 600
EAN 4010337096900
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Управление легким касанием или скользящим движением пальца по поверхности.
  • Возможность сохранения трех значений яркости при использовании со вставкой диммера System 3000.
  • Возможность сохранения времени работы и индивидуального промежуточного положения при помощи вставки управления жалюзи System 3000.
  • Функция блокировки при использовании со вставкой управления жалюзи System 3000.
  • Светодиодная полоса для индикации яркости или положения завесы.
  • Постоянная или временная индикация состояния (при отсутствии прикосновения индикация исчезает через 5 секунд).
  • Работа на вставке выключателя, диммера или жалюзи либо вставке 3-проводн. дополнительного устройства System 3000.

Технические характеристики

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Накладка сенсорного
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 5365 ..

PDF, 400 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 9.766 Kb

Загрузка


Touch top unit
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5365 ..

PDF, 391 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания