Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

System 3000 boks for lysstyrke- og temperatursensor


grå
Bestillingsnr 5467 00
EAN 4010337096351
PE 1
PS 02

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Påveggboks egnet for fastliming av System 3000 lysstyrke- og temperatursensor BT.
  • Påveggboks i polykarbonat, fargen ligner på RAL 7035.
  • Det transparente dekselet i polykarbonat har svart skrift og en ledig plass for lysstyrkesensoren.

Tekniske data

Beskyttelsesklasse:
IP66

Omgivelsestemperatur:
-15 °C til +55 °C

Mål i mm

B 100 mm H 52 mm T 37 mm