Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

System 3000 termostatinnsats med følertilkobling


Bestillingsnr 5395 00
EAN 4010337036128
PE 1/5
PS 02

Nyhet.
Erstatter 2370 ...

Nødvendig tilbehør

En av de påfølgende artiklene:
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

  • Kobling av elektrisk gulvvarme og termiske aktuatorer.
  • Utgangssignal: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsreguleriung (på/av).
  • Inngang for omkobling til kjøledrift.
  • Avbryter oppvarmingen etter 60 minutter (overopphetingsvern for et varmeapparat).
  • Tilkobling av en fjernføler (tilbehør) mulig.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,1 til 0,5 W

Koblingsstrøm:
10 mA til 16 A

Tilkoblingseffekt:
maks. 3600 W

Anbefalt monteringshøyde:
1,50 m

Monteringsdybde:
24 mm

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
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
Romtermostat-innsats med følertilkobling
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
5395 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
254 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
4.415 Kb

Room temperature controller insert with sensor connection
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
5395 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
254 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten