Dørstasjon påvegg 3-kanals,

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 1267 66
6306455
1267 66
6306455
EAN 4010337267669
PE 1
PS 18
antrasitt
Bestillingsnr 1267 67
1267 67
EAN 4010337267676
PE 1
PS 18
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 1267 65
6306427
1267 65
6306427
EAN 4010337267652
PE 1
PS 18
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Komplett formontert dørstasjon påvegg for vertikal påveggmontering. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
  • I samme design som bryterprogrammet Gira TX_44.
  • Vridningssikker påveggboks takket være aluminiumprofil.
  • Dekkramme i bruddsikker termoplast med høy UV-stabilitet og ripefast, vedlikeholdsvennlig overflate.
  • Tyverisikring ved hjelp av skruer med innvendig sekskant.
  • Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Igangkjøringen kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
  • Værbestandig høyttaler.
  • Elektretmikrofon i høy kvalitet.
  • Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
  • Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.
  • Justerbart samtalevolum.
  • Hvit anropsknappbelysning i LED-teknologi. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
  • Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast.
  • Navneskiltet til anropstrykknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.
  • Lav byggehøyde på bare 19 mm.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)

Tilkoblinger
2-trådsbuss:
2 x skruklemme
Tilleggsforsyning:
2 x skruklemme

Kapslingsgrad:
IP44

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Merknader

  • Anropsknapper som ikke er i bruk, kan tildekkes med anropsknappdeksel for anropstrykknapp, 3-dobbel.

Mål i mm

B 110 H 181 T 19
Navneskilt: B 62 H 18 T -

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Merk Gira-produktene dine på nettet
På kun fire trinn kan du her utforme en merking for ditt Gira-produkt og sende utkastet ditt som en bestilling til oss. Velg først produkt. Legg så inn den ønskede teksten og bestem layouten. I en forhåndsvisning kan du kontrollere utkastet og se det i PDF-format. Avslutningsvis bestiller du merkingen som du har utformet, via vår bekveme online-service.
Mer


Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Dørstasjon, påvegg, med anropstast
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1266 ..
1267 ..
1268 ..

PDF, 68 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Surface-mounted door station with call button
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 1266 ..
1267 ..
1268 ..

PDF, 66 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger