LED-orienteringslys 230 V~ RGB
System 55


Bestillingsnr 1169 00
1401647
EAN 4010337042341
PE 1
PS 02

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

  • LED-orienteringslys til privat og kommersiell/industriell bruk.
  • Orienteringslyset kan f. eks. brukes som belysning i trappeoppganger eller som orienteringshjelp i mørke rom.
  • Det brukes RGB-LED-lyskilder.
  • Lysfargene hvit, blå, rød, grønn og oransje kan stilles inn via en styreinngang, eller det kan startes en kontinuerlig fargegjennomgang over hele fargespekteret (ca. 5 min).
  • Dermed kan ønsket fargetone enkelt stilles inn ved at man stopper på tilsvarende sted.
  • Lysstyrken kan stilles inn individuelt.
  • En folie som kan merkes med ønsket tekst, kan legges inn i dekselet.
  • Det kan legges inn piktogrammer som symboliserer rom og veier.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50 Hz

Inngangseffekt:
1,8 W/2,0 VA

Lysstyrke (hvitt):
1,2 cd

Monteringsdybde:
30 mm

Omgivelsestemperatur:
-15 °C til +40 °C

Merknader

  • Profesjonell navneskiltskriving med Gira navneskiltservice www.marking.gira.com.

Leveringsomfang

  • En lamell i rustfritt stål for spredning av lyset (reduksjon av blendingen) følger med LED-orienteringslyset.
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
LED-signallys / LED-orienteringslys
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
1169 00
1171 00
1171 ..
Filformat
PDF
Filstørrelse
460 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

LED signal light / LED orientation light
Operating instructions

Operating manual.

Laste
Bestillingsnr
1169 00
1171 00
1171 ..
Filformat
PDF
Filstørrelse
459 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten