Luce di orientamento a LED da utilizzare a scopo privato e commerciale.
La luce di orientamento serve, ad esempio, ad illuminare gradini o da punto di orientamento in ambienti bui.
Come lampadine vengono impiegati LED RGB.
Mediante un ingresso di controllo si possono regolare in sequenza i colori bianco, blu, rosso, verde ed arancio o attivare un passaggio continuo da un colore all'altro dello spettro (circa 5 min).
Arrestando la sequenza al momento opportuno è così possibile regolare il colore desiderato.
La luminosità della lampada può essere regolata sul valore desiderato.
Nella copertura si può applicare una pellicola su cui si può apportare una scritta.
Per contrassegnare ambienti e percorsi si possono applicare pittogrammi.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz
Potenza assorbita:
1,8 W/2,0 VA
Intensità luminosa (bianca):
1,2 cd
Profondità di montaggio:
30 mm
Temperatura ambiente:
da 0 °C a +40 °C
Avvisi
Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com.
Contenuto della fornitura
La luce di orientamento a LED è dotata di una lamina in acciaio inox per la diffusione della luce (riduzione dell’abbagliamento).
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.