Innsats elektronisk potensiometer for styreinngang 1 – 10 V
Koblingsfunksjon

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 0309 00
1472268
0309 00
1472268
EAN 4010337309000
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Elektronisk potensiometer med koblingsfunksjon for elektronisk ballast eller Tronic-transformatorer med 1 – 10 V-styreinngang.
  • Den elektroniske ballasten slås av og på ved at betjeningsknappen trykkes.
  • Når den dreies, stilles lysstyrken inn.
  • Grunnleggende lysstyrke justerbar.
  • Kortslutningsbeskyttelse av bryterkontakten gjennom integrert finsikring.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

1 – 10 V grensesnitt
Styrespenning:
0,7 til 12 V
Styrestrøm:
maks. 50 mA

Koblingsstrøm
ohmsk:
6 A

Omgivelsestemperatur:
+5 °C til +25 °C

Leveringsomfang

  • Sikring følger med ved levering.
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
Elektronisk potensiometer 1-10 V
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 0308 00
0309 00

PDF, 375 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Electronic potentiometer, 1–10 V
Operating instructions

Operating manual.

Bestillingsnr 0308 00
0309 00

PDF, 374 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger