Innsats potensiometer styre 1-10 V koblingsfk [030900] Innsats elektronisk potensiometer for styreinngang 1 – 10 V Koblingsfunksjon DALI, annen elektronikk Egenskaper: - Elektronisk potensiometer med koblingsfunksjon for elektronisk ballast eller Tronic-transformatorer med 1 – 10 V-styreinngang. - Den elektroniske ballasten slås av og på ved at betjeningsknappen trykkes. - Når den dreies, stilles lysstyrken inn. - Grunnleggende lysstyrke justerbar. - Kortslutningsbeskyttelse av bryterkontakten gjennom integrert finsikring. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz 1 – 10 V grensesnitt - Styrespenning: 0,7 til 12 V - Styrestrøm: maks. 50 mA Koblingsstrøm - ohmsk: 6 A Omgivelsestemperatur: +5 °C til +25 °C Leveringsomfang: - Sikring følger med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0309 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx