Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

KNX spenningsforsyning 160 mA med integrert drossel


Bestillingsnr 2120 00
EAN 4010337023210
PE 1
PS 66

Spenningsforsyninger til forsyning av KNX-apparater med busspenning.

Egenskaper

  • Utgang med integrert drossel til forsyning av KNX-buslinjer.
  • Utgang DC 30 V til forsyning av flere apparater.
  • Den nominelle strømmen kan fordeles på utgangene etter behov.
  • Tilbakestillingstast.
  • Kortslutningssikker.
  • Sikret mot overspenning.
  • Sikret mot tomgang.
  • Egnet for drift i anlegg med nødstrømforsyning.
  • Potensialfri meldekontakt for drifts- og diagnosemeldinger.
  • To KNX-strømforsyninger av samme type kan parallellkobles for høyere ytelse.

Tekniske data

Nominell spenning
AC:
AC 200 til 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 240 til 250 V

Utgangsspenning
KNX-linje:
DC 28 til 31 V SELV
Ekstra utgang:
DC 30 V

Meldingsutgang
Koblingsspenning AC.:
AC 12 til 230 V
Koblingsspenning DC:
DC 2 til 30 V
Koblingsstrøm:
5 mA til 2 A

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Nettspenning:
Skruklemmer

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Utgangsstrøm:
160 mA

Kortslutningsstrøm:
maks. 1 A

Merknader

  • Montering på DIN-skinne.
  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveringsomfang

  • KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme følger med ved levering.

Mål

Delingsenheter (TE): 4

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Spenningsforsyning med integrert drossel
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
727 Kb

Spenningsforsyninger med integrert drossel
Produktdatabase

fra ETS4

Laste
Bestillingsnr
2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
Filformat
ZIP
Filstørrelse
42 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Power supplies with integrated choke
Product database

from ETS4

Laste
Bestillingsnr
2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
Filformat
ZIP
Filstørrelse
42 Kb

Power supply with integrated choke
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
727 Kb

Power supply with integrated choke
Technical Documentation

Technical documentation.

Laste
Bestillingsnr
2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
2.687 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten