KNX påsatt bevegelsesdetektormodul 2,20 m Standard

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glanset
Bestillingsnr 2041 01
4507740
2041 01
4507740
EAN 4010337027010
PE 1/5
PS 06
renhvit glanset
Bestillingsnr 2041 03
4507741
2041 03
4507741
EAN 4010337027027
PE 1/5
PS 06
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2041 26
4507744
2041 26
4507744
EAN 4010337027058
PE 1/5
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 2041 28
4507746
2041 28
4507746
EAN 4010337027041
PE 1/5
PS 06
svart matt
Bestillingsnr 2041 005
4507900
2041 005
4507900
EAN 4010337037194
PE 1/5
PS 06
grå matt
Bestillingsnr 2041 015
2041 015
EAN 4010337082972
PE 1/5
PS 06
edelstål (lakkert)
Bestillingsnr 2041 600
4507747
2041 600
4507747
EAN 4010337033035
PE 1/5
PS 06
 
Erstatter KNX bevegelsesmelder 0889 ..

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Montering på busskopling 3.
  • Konfigurerbar for bevegelsesregistrering (anvendelse "Vekter") eller romovervåkning (anvendelse "Melder").
  • Analyse av lysstyrke ved aktiv bevegelsesregistrering i vekterdrift. Avslåing av belysningen ved overskridelse av lysstyrkenivået.
  • Prosjekterbart antall bevegelsesimpulser innenfor en overvåkningstid i melderdrift.
  • Bevegelsesregistrering skjer digitalt via 2 PIR-sektorer.
  • Følsomheten til bevegelsesregistreringen for hver av PIR-sektorene kan parametreres trinnvis.
  • Integrert lysstyrkesensor for registrering av omgivelseslysstyrken.
  • Tilpasning av følsomheten via en innstiller på apparatet.
  • Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
  • 1 funksjonsområde kan konfigureres.
  • Funksjonsområde for anvendelsen "Vekter", "Vekter med utkoblingslysstyrke" eller "Melder" kan konfigureres.
  • Funksjonsområdet har to utgangs-kommunikasjonsobjekter til disposisjon, hvor koplings- og styringskommandoer sendes ut til KNX.
  • Konfigurerbare funksjoner: kobling, trappeoppgangfunksjon, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, driftsmodus omkobling, kobling med tvangsstilling.
  • Omkobling av driftsmodus (OFF/AUTO/ON) under løpende drift ved lokal betjening, eller via kommunikasjonsobjekt ved lokal betjening av andre KNX-bevegelsesdetektorer over KNX tastsensor, eller fra grafisk brukergrensesnitt.
  • Funksjonsområdet kan i lysstyrkeuavhengig drift registrere tidsrommet etter en siste bevegelse og sende ut til KNX via et kommunikasjonsobjekt. Denne funksjonen tillater for eksempel en enkel overvåkning av personbevegelser i sykehjem.
  • Funksjonsmåten til bevegelsesregistreringen kan innstilles på anvendelsen "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke".
  • Apparatet kan i anvendelsene "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke" brukes som enkeltapparat, som hoved- eller underenhet.
  • Gåtest-funksjon for bistand ved prosjektering og innstilling av PIR-registreringsområde.

Tekniske data

KNX Medium:
TP256

Monteringshøyde opptil 2,20 m
Registreringsområde forover:
maks. 15 m
Rekkevidde på hver side:
maks. 10 m

Monteringshøyde 1,10 m
Registreringsområde forover:
maks. 10 m
Rekkevidde på hver side:
maks. 9 m

Registreringsvinkel:
180°

Lysføler
Måleområde:
ca. 1 til 1000 lx

Beskyttelsesklasse
System 55, F100:
IP20
TX_44:
IP44

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +55 °C

Merknader

  • Bevegelsesmelderen er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.
  • Også egnet for monteringshøyde 1,1 m (redusert registreringsområde).
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
Bevegelsesdetektor Komfort, Standard 2,20 m
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2041 ..
2051 ..

PDF, 3.274 Kb

Laste


Bevegelsesdetektor Standard 1,10 m / 2,20 m
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS4.2

Bestillingsnr 2040 ..
2041 ..

ZIP, 521 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Motion detector Comfort. Standard 2.20 m
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2041 ..
2051 ..

PDF, 3.276 Kb

Laste


Motion detector Standard 1.10 m / 2.20 m
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2040 ..
2041 ..

PDF, 11.143 Kb

Laste


Motion detector Standard 1.10 m / 2.20 m
Product database

from ETS4.2

Bestillingsnr 2040 ..
2041 ..

ZIP, 521 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger