Trykk-kontrollbryter 10 AX 250 V~ med vippe
Universal-utkoblingsvendebryter

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 0136 66
1420841
0136 66
1420841
EAN 4010337136668
PE 1/5
PS 13
antrasitt
Bestillingsnr 0136 67
1420842
0136 67
1420842
EAN 4010337136675
PE 1/5
PS 13
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 0136 65
1420843
0136 65
1420843
EAN 4010337136651
PE 1/5
PS 13
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 09/2024. Eller så lenge lageret rekker.

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
28 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Med følbar betjeningsflate.
  • Tyveribeskyttelse med skrubart klemstykke (tilleggsalternativ). Dermed må ikke dekkrammene festes med plugger.
  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.
  • Avhengig av tilgjengelighet.

Leveringsomfang

  • Glimlampeelement 230 V~, 1,5 mA inkludert.