Persiennemoduler med integrert busstilkobling, manuell betjening og statusvisning for hver utgang. For aktivering av elektrisk drevne persienner, rullegardiner, markiser, ventilasjonsspjeld eller lignende avskjerminger.
Egenskaper
- Avskjermingsposisjonen kan aktiveres direkte.
- Lamellposisjonen kan aktiveres direkte.
- Egenskaper ved svikt på busspenning og gjenopprettelse av busspenning kan stilles inn.
- Kjøretidene kan parametreres separat, med kjøretidforlengelse for kjøring til øvre endestilling.
- Sentral aktivering av alle persienneutgangene er mulig.
- Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon.
- Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet.
- Tilordning til opptil fem forskjellige sikkerhetsfunksjoner (tre vindalarmer, én regnalarm, én frostalarm), alternativt med syklisk overvåking.
- Tvangsstillingsfunksjon mulig for hver persienneutgang.
- Bruk i scener er mulig, maks. åtte interne scener per kanal kan parametreres.
- Minnefunksjon for lysscener.
- Solskjermingsfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner kan aktiveres.
- Utvidet solskjerming med omfattende styrefunksjoner.
- Kan integreres i bygningens temperaturstyring.
- De enkelte utgangene sperres manuelt eller via buss.
- Aktive eller passive (objekt kan leses ut) sykliske tilbakemeldingsfunksjoner.
- Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning.
- For nettspenning AC 230 V.
- Tilkobling av forskjellige faseledere.
- Uavhengig aktivering av de to persienneutgangene.
- Automatisk kjøretidregistrering for avskjerming ved 230 V AC-drivenheter med mekaniske brytere for endeposisjon.
Tekniske data
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Koblingsspenning AC.:
AC 230 V, 50/60 Hz
Koblingskapasitet AC 230 V:
6 A / AC1
Koblingsspenning DC:
DC 12 til 48 V
Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm
Leveringsomfang
- KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme følger med ved levering.
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.
Til mediedatabasen