Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

KNX Persiennemodul 4-kanals DC 24 A med manuell betjening


Tavlemontert plus
Bestillingsnr 2154 00
EAN 4010337082248
PE 1
PS 26

Persiennemoduler med integrert busstilkobling, manuell betjening og statusvisning for hver utgang. For aktivering av elektrisk drevne persienner, rullegardiner, markiser, ventilasjonsspjeld eller lignende avskjerminger.

Egenskaper

  • Avskjermingsposisjonen kan aktiveres direkte.
  • Lamellposisjonen kan aktiveres direkte.
  • Egenskaper ved svikt på busspenning og gjenopprettelse av busspenning kan stilles inn.
  • Kjøretidene kan parametreres separat, med kjøretidforlengelse for kjøring til øvre endestilling.
  • Sentral aktivering av alle persienneutgangene er mulig.
  • Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon.
  • Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet.
  • Tilordning til opptil fem forskjellige sikkerhetsfunksjoner (tre vindalarmer, én regnalarm, én frostalarm), alternativt med syklisk overvåking.
  • Tvangsstillingsfunksjon mulig for hver persienneutgang.
  • Bruk i scener er mulig, maks. åtte interne scener per kanal kan parametreres.
  • Minnefunksjon for lysscener.
  • Solskjermingsfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner kan aktiveres.
  • Utvidet solskjerming med omfattende styrefunksjoner.
  • Kan integreres i bygningens temperaturstyring.
  • De enkelte utgangene sperres manuelt eller via buss.
  • Aktive eller passive (objekt kan leses ut) sykliske tilbakemeldingsfunksjoner.
  • Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning.
  • For lavspenning DC 12 til 48 V.
  • Uavhengig aktivering av de fire persienneutgangene.

Tekniske data

KNX Medium:
TP256

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Last:
Skruklemmer

Nominell spenning:
DC 12 til 48 V

Koblingsspenning DC:
DC 12 til 48 V

Koblingskapasitet
DC 12/24 V:
6 A
DC 48 V:
3 A

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm

Merknader

  • Montering på DIN-skinne.

Leveringsomfang

  • KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme følger med ved levering.

Mål

Delingsenheter (TE): 4
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
215400
Filformat
RFA
Filstørrelse
480 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
215400
Filformat
IFC
Filstørrelse
164 Kb

4-kanal persiennerelé 24 V DC
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS2, 224 kB.

Laste
Bestillingsnr
2154 00
Filformat
VD2
Filstørrelse
224 Kb

4-kanal persiennerelé 24 V DC
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0d, 227 kB.

Laste
Bestillingsnr
2154 00
Filformat
VD4
Filstørrelse
227 Kb

Persiennereléer tavlemontert
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
548 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Revit fil

Laste
Bestillingsnr
215400
Filformat
RFA
Filstørrelse
480 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
215400
Filformat
IFC
Filstørrelse
164 Kb

Blind actuator 4-gang 24 V DC
Technical Documentation

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
2154 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.657 Kb

Blind actuator 4-gang 24 V DC
Product database

Product database from ETS2, 243 kbyte.

Laste
Bestillingsnr
2154 00
Filformat
VD2
Filstørrelse
243 Kb

Blind actuator 4-gang 24 V DC
Product database

Product database from ETS3.0d, 244 KByte.

Laste
Bestillingsnr
2154 00
Filformat
VD4
Filstørrelse
244 Kb

Blind actuators DRA
Operating instructions

Operating manual.

Laste
Bestillingsnr
1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
547 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten