Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

KNX RF datagrensesnitt (USB-minnepinne)


USB-minnepinne
Bestillingsnr 5120 00
4549109
EAN 4010337017271
PE 1
PS 06

Med KNX RF systemapparatene blir KNX RF tastsensorene og KNX RF-håndsenderne innlemmet i KNX-strukturen og parametrert via ETS.

Egenskaper

  • Apparatet tjener som grensesnitt for trådløs kommunikasjon mellom PC og KNX-anlegg via KNX RF (trådløs).
  • Forbindelsen til datamaskinen skjer via en USB-port (USB 2.0 type A).
  • Ved hjelp av USB-minnepinnen kan adresseringen, programmeringen og diagnose av KNX-apparatene gjennomføres via oppstartsprogramvaren fra versjon ETS5.

Tekniske data

KNX Medium:
RF1.R

Igangkjørings-modus:
S-Mode

Spenningsforsyning:
DC 5 V via USB-port

USB-versjon:
2.0 eller høyere

USB-tilkobling:
Type A

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Relativ fuktighet:
maks. 80 % (ingen kondens)

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Overføringskapasitet:
Maks. 20 mW

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Merknader

  • Egnet for stasjonær eller bærbar PC med Windows-operativsystem.
  • Automatisk installasjon av PC-kommunikasjon via HID-profil.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira KNX RF-system
Mer


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

KNX RF USB-datagrensesnitt (USB-minnepinne)
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Laste
Bestillingsnr
5120 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
322 Kb

KNX RF USB-datagrensesnitt (USB-minnepinne)
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.

Laste
Bestillingsnr
5120 00
Filformat
ZIP
Filstørrelse
57 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
8.098 Kb

KNX RF USB data interface (USB stick)
Operating instructions

Operating instructions

Laste
Bestillingsnr
5120 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
322 Kb

KNX RF USB data interface (USB stick)
Technical Documentation

Technical documentation

Laste
Bestillingsnr
5120 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
7.434 Kb

KNX RF USB data interface (USB stick)
Product database

Product database from ETS5.

Laste
Bestillingsnr
5120 00
Filformat
ZIP
Filstørrelse
57 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten