RF datagrensesnitt (USB-pinne) for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
USB-minnepinne
Bestillingsnr 5120 00
4549109
5120 00
4549109
EAN 4010337017271
PE 1
PS 06
 
Med KNX RF systemapparatene blir RF tastsensorene for KNX og RF håndsenderne for KNX innlemmet i KNX-strukturen og parametrert via ETS.

Egenskaper

Egenskaper

  • Apparatet fungerer som grensesnitt for trådløs kommunikasjon mellom PC og KNX-anlegg via KNX RF (trådløs).
  • Forbindelsen til datamaskinen skjer via en USB-port (USB 2.0 type A).
  • Ved hjelp av USB-pinnen kan adressering, programmering og diagnose av KNX-apparatene gjennomføres via oppstartsprogramvaren fra versjon ETS5.
  • Rask nedlasting av store applikasjoner med Long Frame-støtte fra ETS5.
  • Støtter KNX Data Secure, slik at krypterte telegrammer kan sendes.

Tekniske data

KNX Medium:
RF1.R

Oppstartsmodus:
S-Mode

Spenningsforsyning:
DC 5 V via USB-port

USB-versjon:
2.0 eller høyere

USB-tilkobling:
Type A

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Relativ luftfuktighet:
maks. 80 % (ingen kondens)

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Overføringskapasitet:
maks. 20 mW

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Merknader

  • Egnet for stasjonær eller bærbar PC med Windows-operativsystem.
  • Automatisk installasjon av PC-kommunikasjon via HID-profil.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira KNX RF-system
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


KNX RF USB-datagrensesnitt (USB-minnepinne)
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Bestillingsnr 5120 00

PDF, 322 Kb

Laste


KNX RF USB-datagrensesnitt (USB-minnepinne)
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.

Bestillingsnr 5120 00

ZIP, 57 Kb

Laste


Nedlasting (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Bestillingsnr

PDF, 7.242 Kb

Laste


KNX RF data interface (USB stick)
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5120 00

PDF, 189 Kb

Laste


KNX RF USB data interface (USB stick)
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 5120 00

PDF, 322 Kb

Laste


KNX RF USB data interface (USB stick)
Technical Documentation

Technical documentation

Bestillingsnr 5120 00

PDF, 7.434 Kb

Laste


KNX RF USB data interface (USB stick)
Product database

Product database from ETS5.

Bestillingsnr 5120 00

ZIP, 57 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger