KNX RF datagrensesn. (USB-pinne) [512000] RF datagrensesnitt (USB-minnepinne) for KNX Gira KNX RF USB-minnepinne Med KNX RF systemapparatene blir RF tastsensorene for KNX og RF håndsenderne for KNX innlemmet i KNX-strukturen og parametrert via ETS. Egenskaper: - Apparatet tjener som grensesnitt for trådløs kommunikasjon mellom PC og KNX-anlegg via KNX RF (trådløs). - Forbindelsen til datamaskinen skjer via en USB-port (USB 2.0 type A). - Ved hjelp av USB-minnepinnen kan adresseringen, programmeringen og diagnose av KNX-apparatene gjennomføres via oppstartsprogramvaren fra versjon ETS5. - Rask nedlasting av store applikasjoner med Long Frame-støtte fra ETS5. - Støtter KNX Data Secure, slik at krypterte telegrammer kan sendes. Tekniske data: KNX Medium: RF1.R Igangkjørings-modus: S-Mode Spenningsforsyning: DC 5 V via USB-port USB-versjon: 2.0 eller høyere USB-tilkobling: Type A Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Relativ fuktighet: maks. 80 % (ingen kondens) Radiofrekvens: 868,3 MHz Overføringskapasitet: Maks. 20 mW Rekkevidde (åpent område): ca. 100 m Merknader: - Egnet for stasjonær eller bærbar PC med Windows-operativsystem. - Automatisk installasjon av PC-kommunikasjon via HID-profil. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5120 00 USB-minnepinne Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx