eNet trådløs persiennemodul mottar telegrammer for styring av elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persienner, rullegardiner eller markiser fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet-serveren via en dataledning.
Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel.
Posisjoner for solskjerming og skumring kan lagres.
Terskelverdiscener for solskjerming, skumring og vindalarm.
Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
Avskjermingsfunksjonstiden kan lagres.
Lamellomstyringstiden kan lagres.
Kan stilles inn med eNet-server:
Omstyringstid ved skifte av retning.
Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning (f.eks. for takvinduer).
Posisjon ved solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.
Tekniske data
Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:
maks. 0,2 W
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
Tilkoblingseffekt motorer:
1000 W
Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm
Merknader
En eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet-server kreves for drift av denne tavlemonterte enheten.
Mål
Delingsenheter (TE):
2
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.