Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Standby per utgang.:
maks. 0,3 W
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
Tilkoblingseffekt per utgang.
HV-halogenlamper:
20 til 250 W
viklet transformator:
20 til 250 VA
viklet transformator med NV-LED:
20 til 100 VA
Tronic-trafo:
20 til 250 W
elektronisk transformator med NV-LED:
type 20 inntil 100 W
LED-lamper:
vanl. 3 til 50 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 50 W
Parallellkoblede utganger maks. 95 % utnyttelse:
maks. 950 W ved AC 230 V, 50/60 Hz
Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm
Lengde på dataledningen:
maks. 3 m