eNet trådløs styreenhet 1 – 10 V enkel Mini

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5421 00
4509292
5421 00
4509292
EAN 4010337774174
PE 1/5
PS 42
 
Bestilling ikke mulig for øyeblikket. Forventes å være tilgjengelig igjen fra oktober 2023.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådløs styreenhet gjør det mulig å koble og stille inn lysstyrken til lys med 1 - 10 V-grensesnitt.
  • Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres.
  • Scenedrift.
  • Statusvisning for 1 - 10 V-deltakerne via LED.
  • Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.

Kan stilles inn med eNet-server:

  • Maksimumslysstyrke.
  • Dimmehastighet.
  • Etterløpstid.
  • Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse.
  • Opp- hhv. neddimmingsrampe.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Permanent på, permanent av.
  • Hotellfunksjon.
  • Lysregulering.
  • Repeaterfunksjon.
  • Lokalisering av apparatet.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
maks. 0,5 W

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Styrestrøm:
maks. 50 mA

Koblingsstrøm
Ohmsk last:
6 A
Lysrør:
3 AX

Tilkoblingseffekt
Ohmsk last:
1380 W
Kapasitiv last:
690 VA (560 µF)

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Merknader

  • Monteres i apparatboks, påveggboks eller i monteringsadapter.

Mål i mm

Ø 53 H 28
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
Trådløs styreenhet 1-10 V 1-kanals, Mini
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5421 00

PDF, 831 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


eNet wireless control unit 1 – 10 V, 1-gang Mini
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5421 00

PDF, 185 Kb

Laste


Wireless control unit 1-10V, 1-gang Mini
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5421 00

PDF, 828 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger