eNet Trådløs håndsender 2-kanals

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Antrasitt
Bestillingsnr 5352 10
4509255
5352 10
4509255
EAN 4010337774082
PE 1
PS 42
 
Bestilling ikke mulig for øyeblikket. Forventes å være tilgjengelig igjen fra oktober 2023.

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådløs sender overfører koblings-, dimme- og persiennekjøringskommandoer til tilsvarende trådløse eNet-mottakere.
  • To taster hører til én kanal.
  • Tastepar kan stilles inn som kanal- eller scenefunksjon.
  • Status-LED.
  • Batteridrevet apparat.

Kan stilles inn med eNet-server:

  • Fullkryptert radiooverføring (AES-CCM) fra eNet Server Software versjon 2.0.
  • Signalisering av overføringsstatusen kan kobles ut.
  • Betjeningssperrer.
  • Scener alt på eller alt av, terskelverdiscener og individuelle scener kan programmeres.
  • Konfigurering av sceneknapp via eNet SMART HOME-appen (hvis/så-regler) for utløsing av handlinger, scener og koblingsur.
  • Oppdatering av apparatprogramvaren.

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Nominell spenning:
DC 3 V

Batteri
Type:
CR 2450N
UN-nr.:
3091

Merknader

  • Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.

Leveringsomfang

  • Batterier følger med ved levering.

Mål i mm

B 40,5 H 55 T 15
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
Trådløs håndsender 2-kanals, Trådløs håndsender 4-kanals
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5352 10
5354 10

PDF, 263 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


eNet wireless hand-held transmitter, 2-gang
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5352 10

PDF, 189 Kb

Laste


Wireless remote control, 2-gang, Wireless remote control, 4-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5352 10
5354 10

PDF, 263 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger