Videoforsterker

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 1222 00
6306555
1222 00
6306555
EAN 4010337886105
PE 1
PS 10
 

Nødvendig tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Videoforsterkeren øker rekkevidden i Gira porttelefonanlegg med videofunksjon.
  • Den hever nivået på det innkommende videosignalet til det maksimalt tillatte bussnivået og sender ut dette på utgangen. Dermed kompenseres effekttapet fra kilden til videosignalet og frem til videoforsterkerens inngang.

Kombihuset gir mulighet til tre monteringsmåter

  • Påvegg (f.eks. i en vanlig forgreningsboks).
  • Innfelt (i en apparatboks).
  • Som tavlemontert apparat (med vedlagt tavlemontert-adapter).

Tekniske data

Tilkoblinger
2-trådsbuss IN:
2 x skruklemme
2-trådsbuss OUT:
2 x skruklemme

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Merknader

  • Med videoforsterkeren kan den maksimale ledningslengden mellom dørstasjon og svarapparat forlenges fra 100 m til 300 m.
  • Ingen ytterligere konfigurasjon er nødvendig ved igangkjøring, ettersom videoforsterkeren automatisk tilpasser seg til det eksisterende ledningsnettet.

Leveringsomfang

  • Tavlemontert-adapter følger med.

Mål i mm

Videoforsterker: B 36 H 52 T 27
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
Videoforsterker
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1222 00

PDF, 807 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Video amplifier
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 1222 00

PDF, 1.641 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger