Dørkommunikasjon Videoforsterker [122200] Videoforsterker Gira systemapparater Egenskaper: - Videoforsterkeren øker rekkevidden i Gira porttelefonanlegg med videofunksjon. - Den hever nivået på det innkommende videosignalet til det maksimalt tillatte bussnivået og sender ut dette på utgangen. Dermed kompenseres effekttapet fra kilden til videosignalet og frem til videoforsterkerens inngang. Kombihuset gir mulighet til tre monteringsmåter - Påvegg (f.eks. i en vanlig forgreningsboks). - Innfelt (i en apparatboks). - Som tavlemontert apparat (med vedlagt tavlemontert-adapter). Tekniske data: Tilkoblinger - 2-trådsbuss IN: 2 x skruklemme - 2-trådsbuss OUT: 2 x skruklemme Omgivelsestemperatur: -25 °C til +70 °C Merknader: - Med videoforsterkeren kan den maksimale ledningslengden mellom dørstasjon og svarapparat forlenges fra 100 m til 300 m. - Ingen ytterligere konfigurasjon er nødvendig ved igangkjøring, ettersom videoforsterkeren automatisk tilpasser seg til det eksisterende ledningsnettet. Leveringsomfang: - Tavlemontert-adapter følger med. Mål i mm: Videoforsterker: B 36 x H 52 x T 27 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1222 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx