PTS-repeater

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2572 00
2572 00
EAN 4010337011125
PE 1
PS 10
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

styreenhet audio TMA styreenhet video TMA

Egenskaper

Egenskaper

  • Aktiv komponent for utvidelse av et Gira porttelefonanlegg med audio- og videofunksjon.
  • Økt rekkevidde og økt antall deltakere ved bruk av ytterligere styreenheter.
  • Forsterkning av lyd- og datasignaler i begge retninger i et porttelefonsystem.

Repeatermodus

  • Forbinder to linjesegmenter med hverandre, for fordobling av deltakerantallet i et porttelefonanlegg Video eller Audio og ledningsrekkevidden.
  • Viktig: En ekstra styreenhet kreves for forsyningen av det andre linjesegmentet.

Flersamtalemodus

  • I flersamtalemodus deles hele anlegget inn i flere linjer (én hovedlinje, opptil fem sekundærlinjer) som kobles sammen via PTS-repeatere.
  • Hver linje forsynes av en egen styreenhet.
  • I flersamtalemodus kan opptil fem PTS-repeatere brukes i et anlegg.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
via 2-trådsbuss

Tilkoblinger
2-trådsbuss IN:
2 x stikklemme
2-trådsbuss OUT:
2 x stikklemme

Minnekort:
microSD-kort (SDHC) maks. 32 GB

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Sikkerhetskopiering av dataKonfigurasjonen i PTS-repeateren kan lagres på etmicroSD-kort.
  • IdriftsettingDet er også mulig å sette PTS-repeateren i drift utenmicroSD-kort.

Leveringsomfang

  • microSD-kortet etikkeinkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 2

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse – for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 257200

RFA, 348 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 257200

IFC, 24 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


PTS-repeater
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2572 00

PDF, 618 Kb

Laste


Nedlasting (en)


DCS repeater
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2572 00

PDF, 672 Kb

Laste


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger