EnOcean Trådløs veggsender 2-kanals

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glanset
Bestillingsnr 2422 01
2422 01
EAN 4010337060420
PE 1
PS 02
renhvit glanset
Bestillingsnr 2422 03
2422 03
EAN 4010337060437
PE 1
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 2422 28
2422 28
EAN 4010337060468
PE 1
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2422 26
2422 26
EAN 4010337060444
PE 1
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 2422 005
2422 005
EAN 4010337037095
PE 1
PS 02
grå matt
Bestillingsnr 2422 015
2422 015
EAN 4010337084648
PE 1
PS 02
 

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til trådløse mottakere i EnOcean trådløst system.
  • Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
  • Kryptert eller ukryptert trådløs overføring mulig.

Tekniske data

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Rekkevidde
i åpent område:
opptil 300 m
i bygninger:
ca. 30 m

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +65 °C

Luftfuktighet:
0 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

  • Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
  • Dette produktet er ikke egnet for eNet. Gira EnOcean-sendere er kompatible med aktuatorer fra andre leverandører.

Leveringsomfang

  • Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og limpunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
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
EnOcean trådløs veggsender
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2421 ..
2422 ..

PDF, 622 Kb

Laste


Nedlasting (en)


EnOcean wireless wall transmitter
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2421 ..
2422 ..

PDF, 621 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger