Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

Automatisk trappelys


Tavlemontert
Bestillingsnr 0821 00
EAN 4010337821007
PE 1
PS 02

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

  • Manuell eller automatisk kobling av lys i trappeoppganger.
  • Innkobling ved hjelp av System 2000 og System 3000 Impulsinnsats eller vippetaster.
  • Etterløpstid kan stilles inn.
  • Elektronisk overbelastningsvern for styreinngangen.
  • Automatikkfunksjon med eller uten utkoblingsforvarsel.
  • Slå lys permanent på eller av.
  • Innsats i 3- eller 4-leders kobling.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50 Hz

Strømbelastning styreinngang A1:
40 mA

Koblingsspenning:
AC 250 V

Koblingsstrøm ohmsk:
16 A

Innkoblingsstrøm 20 ms:
maks. 165 A

Minste koblingsstrøm AC:
100 mA

Tilkoblingseffekt
HV-LED-lamper:
type 400 W
Glødelamper:
2300 W
HV-halogenlamper:
2300 W
Gira Tronic-trafo:
1500 W
viklet transformator:
1000 VA
Lysrør, ukompensert:
1200 VA
Lysrør, duo-kobling:
2300 (140 µF)
Lysrør, parallellkompensert:
920 VA
Elektronisk ballast:
typeavhengig

Ledningslengde
Last:
Maks. 100 m
Styreledning:
Maks. 100 m

Innkoblingstid:
10 s til 15 min

Omgivelsestemperatur:
+5 °C til +45 °C

Mål

Delingsenheter (TE): 1
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
082100
Filformat
RFA
Filstørrelse
456 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
082100
Filformat
IFC
Filstørrelse
15 Kb

Impulsinnsats, Automatisk trappelys
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
0821 00
5410 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
522 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Revit fil

Laste
Bestillingsnr
082100
Filformat
RFA
Filstørrelse
456 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
082100
Filformat
IFC
Filstørrelse
15 Kb

Impulse insert, Automatic staircase lighting mechanism
Operating instructions

User manual.

Laste
Bestillingsnr
0821 00
5410 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
506 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten