Elektronikk Autom. trappelys DIN [082100] Automatisk trappelys Gira System 3000 Tavlemontert Egenskaper: - Manuell eller automatisk kobling av lys i trappeoppganger. - Innkobling ved hjelp av System 2000 og System 3000 Impulsinnsats eller vippetaster. - Etterløpstid kan stilles inn. - Elektronisk overbelastningsvern for styreinngangen. - Automatikkfunksjon med eller uten utkoblingsforvarsel. - Slå lys permanent på eller av. - Innsats i 3- eller 4-leders kobling. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50 Hz Strømbelastning styreinngang A1: 40 mA Koblingsspenning: AC 250 V Koblingsstrøm ohmsk: 16 A Innkoblingsstrøm 20 ms: maks. 165 A Minste koblingsstrøm AC: 100 mA Tilkoblingseffekt - HV-LED-lamper: vanl. 400 W - Glødelamper: 2300 W - HV-halogenlamper: 2300 W - Tronic-transformator: 1500 W - viklet transformator: 1000 VA - Lysrør, ukompensert: 1200 VA - Lysrør,duo-kobling: 2300 (140 µF) - Lysrør, parallellkompensert: 920 VA - Elektronisk ballast: typeavhengig Ledningslengde - Last: maks. 100 m - Styreledning: maks. 100 m Innkoblingstid: 10 s til 15 min Omgivelsestemperatur: +5 °C til +45 °C Mål: Delingsenheter (DE): 1 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0821 00 Tavlemontert Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx