Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

eNet trådløs universalsender 2-kanals Mini


Bestillingsnr 5453 00
4509262
EAN 4010337774310
PE 1/5
PS 42

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

  • eNet trådløs sender overfører koblings-, dimme- og persiennekjøringskommandoer til tilsvarende eNet trådløse mottakere.
  • Med eNet trådløs universalsender kan koblings-, dimme- og persiennekommandoer overføres til egnede trådløse eNet-mottakere.
  • Monteres i apparatboks, påveggboks eller i monteringsadapter.
  • Registrering av spenningsnivåer og -endringer på inngangen.
  • Tilkobling av ekstern status-LED.
  • Visning av overføringsstatus.
  • Driftsmoduser: 1-kanals bryter/dimmer/persienne, 1-kanals automatikk-funksjon, 2-kanals bryter/dimmer/tastedrift, 2-kanals automatikk-funksjon.

Kan stilles inn med eNet-server:

  • Fullkryptert radiooverføring (AES-CCM) fra eNet Server Software versjon 2.0.
  • 2-kanals persienne.
  • Betjeningssperrer.
  • Forbindelser innrettet frigitt eller sperret.
  • Status for tvangsføring.
  • Scener alt på eller alt av, terskelverdiscener og individuelle scener kan programmeres.
  • Konfigurering av scene-taster via eNet SMART HOME app (hvis/da-regulering) for utløsing av handlinger, scener, tidskoblingsur.
  • Repeaterfunksjon.
  • Oppdatering av apparatprogramvaren.
  • Lokalisering av apparatet.

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Nominell spenning:
AC 110 V til 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,5 W

Innganger
Ledningslengde:
Maks. 100 m
Inngangsstrøm:
2 mA
Signalvarighet:
min. 200 ms

Utgang status-LED
Nominell spenning:
AC 110 V til 230 V
Utgangsstrøm:
40 mA

Mål i mm

Ø 53 H 23
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
Trådløs universalsender 2-kanals, Mini
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
5453 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.911 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
2.836 Kb

eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
6.336 Kb

Wireless universal transmitter, 2-gang Mini
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
5453 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.913 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten