Gira eNet tr.uni-sender dob. Mini [545300] eNet trådløs universalsender, dobbel Mini Gira eNet Egenskaper: - eNet trådløs sender overfører koblings-, dimme- og persiennekjøringskommandoer til tilsvarende trådløse eNet mottakere. - Med den eNet trådløse universalsenderen kan koblings-, dimme- og persiennekommandoer overføres til egnede eNet trådløse mottakere. - Monteres i apparatboks, påveggboks eller i inbyggningsadapter. - Registrering av spenningsnivåer og -endringer på inngangen. - Tilkobling av ekstern status-LED. - Visning av overføringsstatus. - Driftsmoduser: Enkel bryter/dimming/persienne, enkel automatikkfunksjon, dobbel bryter/dimmer/tastedrift, dobbel automatikkfunksjon. Kan stilles inn med eNet server: - Fullkryptert trådløs overføring (AES-CCM) fra eNet server Software versjon 2.0. - 2-kanals persienne. - Betjeningssperrer. - Forbindelser innrettet frigitt eller sperret. - Status for tvangsføring. - Scener alt-PÅ eller alt-AV, terskelverdiscener og individuelle scener kan programmeres. - Konfigurering av scene-tast via eNet SMART HOME-appen (hvis/så-regler) for utløsing av handlinger, scener, koblingsur. - Repeaterfunksjon. - Oppdatering av apparatprogramvaren. - Lokalisering av apparatet. Tekniske data: Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Radiofrekvens: 868,3 MHz Rekkevidde (åpent område): ca. 100 m Nominell spenning: AC 110 V til 230 V, 50/60 Hz Beredskapsmodus: 0,5 W Innganger - Ledningslengde: maks. 100 m - Inngangsstrøm: 2 mA - Signalvarighet: min. 200 ms Utgang status-LED - Nominell spenning: AC 110 V til 230 V - Utgangsstrøm: 40 mA Mål i mm: Ø 53 x H 23 x Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5453 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx