Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

eNet Trådløs persiennemodul 1-kanals Mini


Bestillingsnr 5427 00
4509294
EAN 4010337774235
PE 1/5
PS 42

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

  • eNet trådløs persiennemodul gjør der mulig å styre elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persienner, rullegardiner eller markiser.
  • Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel.
  • Posisjoner for solskjerming og skumring kan lagres.
  • Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
  • Avskjermingsfunksjonstiden kan lagres.
  • Lamellomstyringstiden kan lagres.

Kan stilles inn med eNet-server:

  • Omstyringstid ved skifte av retning.
  • Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning (f.eks. for takvinduer).
  • Posisjon ved solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.
  • Reaksjon etter svikt ved nettspenningen.
  • Repeaterfunksjon.
  • Lokalisering av apparatet.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
maks. 0,5 W

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Tilkoblingseffekt motorer:
1000 W

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Merknader

  • Monteres i apparatboks, påveggboks eller i monteringsadapter.

Mål i mm

Ø 53 H 28
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
Trådløs persiennemodul 1-kanals Mini
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
5427 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.012 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
2.836 Kb

eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
6.336 Kb

Wireless blinds actuator, 1-gang Mini
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
5427 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.012 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten