Gira eNet tr.pers.akt. enk. Mini [542700] eNet trådløs persienneaktuator, enkel Mini Gira eNet Egenskaper: - eNet trådløs persienneaktuator gjør der mulig å styre elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persienner, rullegardiner eller markiser. - Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel. - Posisjoner for solskjerming og skumring kan lagres. - Statustilbakemelding til eNet trådløs sender. - Kjøretiden for avskjermingen kan lagres. - Lamellomstyringstiden kan lagres. Kan stilles inn med eNet server: - Omstyringstid ved skifte av retning. - Bevegelsesretningen kan endres (f.eks. for takvinduer). - Posisjon ved solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm. - Reaksjon etter svikt ved nettspenningen. - Repeaterfunksjon. - Lokalisering av apparatet. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz Beredskapsmodus: maks. 0,5 W Omgivelsestemperatur: -25 °C til +70 °C Tilkoblingseffekt motorer: 1000 W Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm² Radiofrekvens: 868,0 til 868,6 MHz Rekkevidde (åpent område): ca. 100 m Merknader: - Monteres i apparatboks, påveggboks eller i inbyggningsadapter. Mål i mm: Ø 53 x H 28 x Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5427 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx