Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

eNet Trådløs reléaktuator/impulsreléaktuator
1-kanals Mini


Bestillingsnr 5423 00
4509284
EAN 4010337774204
PE 1/5
PS 42

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

  • Med eNet trådløs relémodul/impulsrelémodul er det mulig å koble belysning inn og ut.
  • Driftsmoduser: Reléaktuator eller impulsreléaktuator.
  • Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
  • Scenedrift.
  • Driftsmodus taster: Relékontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder).

Kan stilles inn med eNet-server:

  • Blinkfunksjon.
  • Etterløpstid.
  • Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Minimal koblingsrepetisjonstid.
  • Permanent på, permanent av.
  • Repeaterfunksjon.
  • Lokalisering av apparatet.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
maks. 0,5 W

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Koblingskapasitet AC 230 V:
16 A / AC 1

Tilkoblingseffekt
Glødelamper:
2300 W
HV-halogenlamper:
2000 W
viklet transformator:
1000 VA
Tronic-trafo:
1500 W
Lysrør, ukompensert:
920 VA
LED-lamper:
vanl. 500 W
Kompaktlysrør:
vanl. 500 W
Kapasitiv last:
690 VA (560 µF)

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Merknader

  • Monteres i apparatboks, påveggboks eller i monteringsadapter.

Mål i mm

Ø 53 H 28
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
Trådløs relémodul/impulsrelémodul 1-kanals Mini (potensialfri)
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
5423 00
5424 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.102 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
2.836 Kb

eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
6.336 Kb

Wireless switching/momentary-contact actuator, 1-gang Mini (zero-voltage)
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
5423 00
5424 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.100 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten