Gira eNet tr.kob.-/imp.reléakt. enk. Mini [542300] eNet trådløs koblings- el. impulsreléaktuator Enkel Mini Gira eNet Egenskaper: - Med eNet trådløs koblingsaktuator el. impulsreléaktuator er det mulig å koble belysning inn og ut. - Driftsmoduser: koblingsaktuator eller impulsreléaktuator. - Statustilbakemelding til eNet trådløs sender. - Scenedrift. - Driftsmodus taster: Relékontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder). Kan stilles inn med eNet server: - Blinkfunksjon. - Etterløpstid. - Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse. - Forvarsel om utkobling. - Minimal koblingsrepetisjonstid. - Permanent på, permanent av. - Repeaterfunksjon. - Lokalisering av apparatet. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz Beredskapsmodus: maks. 0,5 W Omgivelsestemperatur: -25 °C til +70 °C Slutte- og bryteevne AC 230 V: 16 A / AC1 Tilkoblingseffekt - Glødelamper: 2300 W - HV-halogenlamper: 2000 W - viklet transformator: 1000 VA - Tronic-transformator: 1500 W - Lysrør, ukompensert: 920 VA - LED-lamper: vanl. 500 W - Kompaktlysrør: vanl. 500 W - Kapasitiv last: 690 VA (560 µF) Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm² Radiofrekvens: 868,0 til 868,6 MHz Rekkevidde (åpent område): ca. 100 m Merknader: - Monteres i apparatboks, påveggboks eller i inbyggningsadapter. Mål i mm: Ø 53 x H 28 x Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5423 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx