Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

eNet Trådløs dimmemodul 1-kanals Mini
20 – 250 W/VA


Bestillingsnr 5420 00
4509291
EAN 4010337774143
PE 1/5
PS 42

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

  • eNet trådløs dimmemodul gjør det mulig å koble og dimme ulike elektriske laster.
  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres for hver utgang
  • Scenedrift.
  • Statusvisning med LED.
  • Statustilbakemelding til eNet trådløse sensorer.
  • Kortslutnings- og overtemperaturvern.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprosedyren.

Kan stilles inn med eNet-server:

  • Maksimal lysstyrke.
  • Dimmeprosedyre.
  • Dimmehastighet.
  • Etterløpstid.
  • Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse.
  • Opp- hhv. neddimmingsrampe.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Permanent på, permanent av.
  • Hotellfunksjon.
  • Lysregulering.
  • Repeaterfunksjon.
  • Lokalisering av apparatet.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Effekttap:
maks. 1,5 W

Standby:
maks. 0,5 W

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Tilkoblingseffekt
Glødelamper:
20 til 250 W
HV-halogenlamper:
20 til 250 W
viklet transformator:
20 til 250 VA
viklet transformator med NV-LED:
20 til 100 VA
Tronic-trafo:
20 til 250 W
elektronisk transformator med NV-LED:
type 20 inntil 100 W
LED-lamper:
vanl. 3 til 70 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 70 W

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Merknader

  • Monteres i apparatboks, påveggboks eller i monteringsadapter.

Mål i mm

Ø 53 H 28
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
542000
Filformat
RFA
Filstørrelse
480 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
542000
Filformat
IFC
Filstørrelse
58 Kb

Trådløs dimmeaktuator 1-kanals Mini
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
5420 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
342 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Revit fil

Laste
Bestillingsnr
542000
Filformat
RFA
Filstørrelse
480 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
542000
Filformat
IFC
Filstørrelse
58 Kb

eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
2.836 Kb

eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
6.336 Kb

Wireless dimming actuator, 1-gang Mini
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
5420 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
344 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten