eNet-server

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 5301 00
4509200
5301 00
4509200
EAN 4010337591306
PE 1
PS 25
 
Bestilling ikke mulig for øyeblikket. Forventes å være tilgjengelig igjen fra oktober 2023.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Visualiseringsserver eNet SMART HOME.
  • Visning for iOS- og Android smarttelefoner.
  • Visning for iOS- og Android-nettbrett.
  • Visualisering for Gira G1 med porttelefon og værtjeneste.
  • Visningsfunksjoner (koble på/av, dimme, DALI, knapper, persienne-, skodde- og markisestyring, tado°-varmestyring, scener, statusvisning, favoritter, varslinger).
  • Kompatibel med Gira One-systemet.
  • Kompatibel med smart varmestyring fra tado°.
  • Talestyring med Amazon Alexa og Google Assistant.
  • Enkel oppretting og konfigurering av opptil 34 scener med inntil 100 handlinger via det grafiske brukergrensesnittet.
  • Enkel oppretting og konfigurering av opptil 100 tidsur med inntil 100 handlinger via det grafiske brukergrensesnittet.
  • Enkel oppretting og konfigurering av opptil 32 hvis–da-regler med inntil 32 betingelser, handlinger og utsatte handlinger via det grafiske brukergrensesnittet.
  • Samtidig tilgang til opptil 8 visualiseringsenheter (smarttelefon, nettbrett, G1 eller Windows-PC).
  • Opprett inntil 10 ulike brukerkontoer.
  • Enkel brukerstyring via eNet SMART HOME-visualisering.
  • Visualisering av energisensorer.
  • Import/eksport av prosjektdata.
  • Enkel samkjøring av prosjekter via eNet SMART HOME connect.
  • Update og konfigurasjon av eNet SMART HOME-apparater.
  • Integrert telegramlogging for diagnose.
  • Automatisk generert prosjektdokumentasjon.
  • Trådløs-sender og -mottaker for maks. 32 tavlemonterte eNet-enheter (eNet trådløs mottaksmodul tavlemontert er ikke nødvendig).
  • Intern eNet trådløs- og WLAN-antenne.
  • Eksterne trådløse eNet-antenner og antenner for trådløst lokalt nettverk kan kobles til.

Høy sikkerhet

  • Fullkryptert dataoverføring (AES-CCM 128-bits) hindrer at uvedkommende kan se innholdet.
  • Fullkryptert fjerntilgang via My-eNet-portal (my.enet-smarthome.com) for IPv4 og IPv6 hindrer at uvedkommende kan se innholdet.
  • Fullkryptert fjernadministrasjon via My-eNet-portal (my.enet-smarthome.com) hindrer at uvedkommende kan se innholdet

Tekniske data

Nominell spenning:
DC 12 V SELV

Strømforbruk:
400 mA

Inngangseffekt
Drift:
maks. 6 W
Standby:
maks. 2 W

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

IP-kommunikasjon
LAN:
Ethernet 10/100 Mbit
WLAN:
2,4 GHz, IEEE 802.11g

IP-forbindelser:
maks. 8

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Dataledning:
J-Y(St)Y 2x2x0,8

Lengde på dataledningen:
maks. 3 m

Antall eNet tavlemontert-moduler:
maks. 32

Merknader

  • Installer eNet server helst på et sentralt sted (f.eks. førsteetasje), for å sikre godt mottakskvalitet.
  • Ved montasje i fordelerskap eller underfordeling med metallhus er en ekstraantenne nødvendig. Ektraantennen skal plasseres utenfor metallhuset.
  • Serveren igangkjøres med web-grensesnittet eNet SMART HOME connect. For igangkjøring via nettgrensesnittet må igangkjøringsdatamaskinen ha en oppdatert nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari eller Chrome).
  • For å kunne levere strøm/spenning i fordelerskapet vil strømforsyningen være nødvendig.
  • Ikke kompatibel med Gira radio-bussystemet.

Mål

Delingsenheter (TE): 6
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
Bestillingsnr 530100

RFA, 324 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 530100

IFC, 20 Kb

Laste


eNet-server
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5301 00

PDF, 697 Kb

Laste


eNet-server
Bruksanvisninger

Oppdatere eNet SMART HOME secure

Bestillingsnr 5301 00

PDF, 94 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet Server
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5301 00

PDF, 697 Kb

Laste


eNet server
Operating instructions

eNet SMART HOME secure update

Bestillingsnr 5301 00

PDF, 91 Kb

Laste


eNet Server from 2.0
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 5301 00

PDF, 5.400 Kb

Laste


eNet Server update 1.4 to 2.0 and more
External link

eNet SMART HOME

Bestillingsnr 5301 00

,

Laste


eNet SMART HOME app
Operating instructions

Quick Start Guide iOS.

Bestillingsnr 5301 00

PDF, 2.068 Kb

Laste


eNet SMART HOME app
Operating instructions

Quick Start Guide Android.

Bestillingsnr 5301 00

PDF, 1.995 Kb

Laste


eNet SMART HOME connect
Operating instructions

Quick Start Guide.

Bestillingsnr 5301 00

PDF, 1.298 Kb

Laste


eNet SMART HOME Update V2.2
External link

eNet SMART HOME

Bestillingsnr 5301 00

,

Laste


eNet SMART HOME Update V2.3
External link

eNet SMART HOME

Bestillingsnr 5301 00

,

Laste


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger