Kontrollbryter med vippe 10 AX 250 V~ med tekstfelt
Utkobling, 2-polet

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
grå
Bestillingsnr 0112 30
0112 30
EAN 4010337112303
PE 10
PS 14
 

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Med glimlampeelement.

Tekniske data

Tilkoblingstverrsnitt
For stive og fleksible ledninger opp til:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Merknader

  • Kan også kobles til med belysning.

Leveringsomfang

  • Tekstskilt "HEIZUNG EIN/AUS", "VERWARMING AAN/UIT" følger med.
  • Ledningsinnføring 2-kanals (dobbelinnføring) følger med.
  • Glimlampeelement 230 V~ 1,5 mA følger med ved levering.
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
Bestillingsnr 011230

RFA, 396 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 011230

IFC, 24 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger