Vannbeskytt. påvegg grå vippebr.kontroll utk.2p TKF [011230] Kontrollbryter med vippe 10 AX 250 V~ med tekstfelt Utkobling, 2-polet Gira vannbeskyttet påvegg IP44 grå Egenskaper: - Med glimlampeelement. Tekniske data: Tilkoblingstverrsnitt - For stive og fleksible ledninger opp til: 2,5 mm² Nominell effekt - LEDi/ CFLi: 100 W Merknader: - Kan også kobles til med belysning. Leveringsomfang: - Tekstskilt "HEIZUNG EIN/AUS", "VERWARMING AAN/UIT" følger med. - Ledningsinnføring 2-kanals (dobbelinnføring) følger med. - Glimlampeelement 230 V~ 1,5 mA følger med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0112 30 grå Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx