Innsats vippe-kontrollbryter 10 AX 250 V~ med glimlampeelement 230 V~
Utkoblingsbryter 2-polet

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Utkoblingsbryter 2-polet
Bestillingsnr 0112 00
1420030
0112 00
1420030
EAN 4010337112006
PE 10
PS 01
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 09/2024. Eller så lenge lageret rekker.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
28 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.