Innsats Vippe-ktrl.br. utkob.2-p [011200] Innsats for kontrollbryter med vippe 10 AX 250 V~ med glimlampeelement 230 V Utkobling, 2-polet Innfelte innsatser, tilbehør Utkobling, 2-polet Tekniske data: Monteringsdybde: 28 mm Tilkoblingstverrsnitt - For stive og fleksible ledninger opp til: 2,5 mm² Nominell effekt - LEDi/ CFLi: 100 W Merknader: - Kan også kobles til med belysning. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0112 00 Utkobling, 2-polet Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx