System 3000 hastighetsregulatorinnsats

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2460 00
2460 00
EAN 4010337108467
PE 1/5
PS 02
 
Nyhet.
Erstatter 0314 00.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Slaver kan tilkobles.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med og uten nulledertilkobling.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:

:
:
Underenheter
Mekaniske trykkbrytere uten lys:
ubegrenset
Underenhetinnsats 2-tråds:
ubegrenset

Underenheter:

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Monteringsdybde:
24 mm

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Hastighetsregulatorinnsats
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Bestillingsnr 2460 00

PDF, 173 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Speed regulator insert
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 2460 00

PDF, 173 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger