Innsats S3000 hast.regulatorinns. [246000] System 3000 hastighetsregulatorinnsats Gira System 3000 Egenskaper: - Hastighetsregulator for regulering av turtallet til enfasemotorer, for eksempel induksjons- eller skjermpolmotorer. - Enheten fungerer etter fasesnittprinsippet. - Innkobling med mykstart til maksimalt turtall. - Minimumsturtall kan lagres permanent. - Slaver kan tilkobles. - Elektronisk kortslutningsvern. - Elektronisk overtemperaturvern. - Drift med og uten nulledertilkobling. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz Beredskapsmodus: ≤ 0,5 W Koblingsstrøm ved +25 °C: 60 mA til 1,8 A Maks. motorstrøm (Imax): 1,8 A Slaver - Mekaniske trykkbrytere uten lys: ubegrenset - Underenhetsinnsats 2-tråds: ubegrenset - Dreibar underenhetinnsats 3-tråds: maks. 10 Montering: i apparatboks etter DIN 49073 Monteringsdybde: 24 mm Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - Ved høyere omgivelsestemperatur enn +25 °C skal man redusere tilkoblet last. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2460 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx