Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

System 3000 hastighetsregulatorinnsats


Bestillingsnr 2460 00
EAN 4010337108467
PE 1/5
PS 02

Nyhet. Kan leveres fra 08/2021.
Erstatter 0314 00.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

  • Slaver kan tilkobles.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med og uten nulledertilkobling.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:

:
:
Underenheter
Mekaniske trykkbrytere uten lys:
ubegrenset
Underenhetinnsats 2-tråds:
ubegrenset

Underenheter:

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Monteringsdybde:
24 mm

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.