System 3000 tilstedeværelsesmelder og bevegelsesdetektor påsatt 360°-modul Bluetooth

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
hvit
Bestillingsnr 5377 02
5377 02
EAN 4010337052227
PE 1
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Betjening med underenhetsinnsats 2-tråds, 3-tråds eller mekanisk tast.
  • Deksel for begrensning av registreringsområdet.
  • Takmontering på System 3000 innfelt innsats.

Med System 3000 koblingsinnsats

  • Korttidsdrift.

Med System 3000 dimmeinnsats

  • Permanentlysregulering.
  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul og Gira Bluetooth-appen.
  • Grunnlysfunksjon.
  • Nattlysfunksjon.

Funksjoner med Gira Bluetooth-appen

  • Innstilling av apparatet som tilstedeværelsesmelder eller bevegelsesdetektor.
  • Innstilling av lysstyrketerskelen.
  • Innstilling av følsomheten til de tre PIR-sensorene.
  • Innstilling av etterløpstid.
  • Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.
  • Tilstedeværelsessimulering.
  • Dagmodus.
  • Gåtest.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Tidsurfunksjon.
  • Alarmfunksjon.

Tekniske data

Registreringsvinkel:
360°

Monteringshøyde
minimal:
2,20 m
maksimal f. bevegelsesdetektor:
6,00 m
maksimal f. tilstedeværelsesmelder:
3,50 m

Registreringsområde ved monteringshøyde 2,20 m
Tilstedeværelsesmelder:
Ø maks. 3,50 m

Registreringsområde ved monteringshøyde 3 m
Bevegelsesdetektor:
Ø maks. 20 m
Tilstedeværelsesmelder:
Ø maks. 8 m

Følsomhet:
0, 25, 50, 75, 100%

Lysstyrkenivå
Bevegelsesdetektor:
ca. 5 til 500 lux (og dagmodus)
Tilstedeværelsesmelder:
ca. 5 til 1000 lux (og dagmodus)

Korttidsdrift
Impulsvarighet:
ca. 0,5 s
Impulspause:
ca. 3 s

Senderekkevidde:
type 10 m

Overføringskapasitet:
maks. 2,5 mW, klasse 2

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Mål i mm

Ø 103 H 66

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit fil

Bestillingsnr 537702

RFA, 572 Kb

Laste


IFC fil

Bestillingsnr 537702

RFA, 173 Kb

Laste


Tilstedeværelsesmelder og bevegelsesdetektor 360°-påsats BT
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5377 02

PDF, 556 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Presence and motion detector 360° top unit BT
Operating instructions

User manual.

Bestillingsnr 5377 02

PDF, 556 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger